RFIDセーフティセンサ
MN702S
MN38010-BPKG/CB/US
RFIDセーフティセンサ
MN702S
MN38010-BPKG/CB/US
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 2 x OSSD, 1 x PNP |
定格検出距離 [mm] | 12, (規定のアクチュエータで) |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 72 x 18 x 25 |
アプリケーション
仕様 | ターゲットの認証コード設定 | |
---|---|---|
動作モード | 常時稼働 | |
無線認証 | USA, カナダ, オーストラリア, EU/RED, 中国, シンガポール | |
無線認証について |
|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20.4~26.4 |
---|---|
定格絶縁電圧 [V] | 32 |
動作電流 [mA] | 40...700 |
無負荷電流 [mA] | 30 |
消費電流 [mA] | < 50 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 1500 |
動作周波数 [MHz] | 0.125 |
---|---|
実効放射電力(ERP) [mW] | 0.0002245 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 2 x OSSD, 1 x PNP |
漏れ電流 [mA] | 0.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 50 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1 |
出力データ | インターフェース規格 Type C, Class 2 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
最大容量性負荷 CL_max [nF] | 200 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 12, (規定のアクチュエータで) |
---|---|
スイッチングOFF安全領域 s(ar) [mm] | 16 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [%] | 20 |
---|---|
繰返し精度 [%] | ≤ 10, (% Sn) |
応答時間
セーフティ要求に対する応答時間 [ms] | 160 |
---|---|
検出ゾーンに接近時の応答時間 [ms] | 600 |
使用環境条件
アプリケーション | EN 60654-1規格 class c: 耐候性のあるアプリケーション | |
---|---|---|
使用周囲温度 [°C] | -25~70 | |
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
使用周囲温度 [°C] | 10~40 | |
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
最大相対湿度 [%] | 瞬時: 5~95 %, 定常時: 5~70 % | |
大気圧 [kPa] | 80~106 | |
基準海面からの高度 [m] | 2000 | |
電離放射線 | 許容不可能 | |
塩水噴霧 | - | |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||
振動耐性 |
|
安全等級
準拠規格/要求事項 |
|
||
---|---|---|---|
耐用時間 TM [h] | ≦ 175200 | ||
耐用時間 TM |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
機械的仕様
重量 [g] | 177.5 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 72 x 18 x 25 |
材質 | PA |
締付トルク [Nm] | 0.8~2 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス 1.4301 (SUS304) |
---|