- 製品
- MQ2000
マグネットセンサ
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
マグネットセンサ
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
- 強磁性体(鉄)以外の金属製カバー越しに検出可能
- センサの汚れがひどい場合でも信頼性の高いスイッチング信号
- 金属製の検出面により堅牢で耐衝撃性
- 狭い場所に取付け可能な省スペース設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: IQ2010 製品比較: MQ2000 / IQ2010 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 5 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 20 x 8 x 32 |
アプリケーション
媒体 | 鉄検出専用 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
定格絶縁電圧 [V] | 60 |
消費電流 [mA] | < 30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 0.3 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
漏れ電流 [mA] | 0.1 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 300 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 5 |
---|---|
検出距離 [mm] | 5 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~4.05 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | < 10 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | 10 |
繰返し精度 [検出距離に対する%] | 10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -30~85 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
連続衝撃耐性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1647 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 81.2 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | 20 x 8 x 32 |
材質 | 亜鉛ダイキャスト, LED 表示窓: TPU, ポッティング樹脂: PUR |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm, 難燃性(IEC 60332-2、UL:FT2), 3 x 0.34 mm² |
---|