• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. マグネットセンサ
  4. すべてのマグネットセンサ
  5. MS5010

マグネットセンサ

MS5010

MS-3060-BPKG/AS-510-TPS

マグネットセンサ

MS5010

MS-3060-BPKG/AS-510-TPS

  • 60 mmの長い検出距離
  • 高い応答周波数により高速アプリケーションに対応
  • 非磁性材に埋込/非埋込取付
  • 広い使用温度範囲
  • スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 60, (磁石 M 4.0)
外装 角形
外形寸法 [mm] 28 x 10 x 16
アプリケーション
特長 金メッキ接点
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
消費電流 [mA] < 10
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 5000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 60, (磁石 M 4.0)
磁気感度 [mT] 1.2
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~75
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV ライン-ライン間 Ri: 2Ω
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 2847
機械的仕様
重量 [g] 17
外装 角形
外形寸法 [mm] 28 x 10 x 16
材質 外装: PBT オレンジ色
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ