- 製品
- センサ
- モーションコントロールセンサ
- コンパクトスピードセンサ
- MX5051
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 1.7, (ピッチの係数が違う歯車を使うと、検出距離と位相の位置に影響します。) |
外形寸法 [mm] | Ø 15 / L = 64.5 |
アプリケーション
動作原理 | ホール素子センサ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 40 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 1 |
漏れ電流 [mA] | 0.1 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 50 |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 50 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1~15000 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 1.7, (ピッチの係数が違う歯車を使うと、検出距離と位相の位置に影響します。) |
---|---|
検出距離 [mm] | 1.7 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 1.38 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -32~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||||
温度急変試験 |
|
||||||||||||
塩水噴霧試験 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 3718 |
機械的仕様
重量 [g] | 86.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 15 / L = 64.5 |
材質 | 真鍮, PA, O-リング: FKM |
締付トルク [Nm] | 7 |
歯車モジュール [mm] | 1.25 |
取付長さ、取付けた時の長さ [mm] | 45 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PUR |
---|
特性図等
スイッチング信号
|
|
---|