NAMUR規格スイッチングアンプ
N0530A
NV1121/24VDC/RL/1D/1G
NAMUR規格スイッチングアンプ
N0530A
NV1121/24VDC/RL/1D/1G
- 防爆エリアでの本質安全センサの運転用
- 信頼性の高い短絡および断線監視
- 出力機能を簡単にプログラミング
- 動作・スイッチング状態とメニューをLED表示
- DINレールに簡単かつ迅速に取付け
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | 断線監視, 断線監視 |
---|
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | -15~25 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
消費電流 [mA] | < 23 |
チャンネル数 | 1 |
出力
電気仕様 | リレー, (1 x 切替接点) |
---|---|
リレー出力開閉電流 | AC 253 V / 2 A / cos phi > 0.7 // DC 40 V / 2 A, (抵抗負荷) |
応答周波数 (DC) [Hz] | 10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 20 |
試験 / 認証
認定 | PTB 02 ATEX 2036, IECEx PTB 17.0024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||||
|
|||||
EMC |
|
||||
MTTF [年] | 325 |
機械的仕様
重量 [g] | 164.5 |
---|---|
スイッチングサイクル数 (機械的) | 1000万回 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | 端子: ~2.5 mm² |
---|
その他のデータ
制御回路用最大値
本質安全防爆型 | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
電圧 [V] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
電流 [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
電力 [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
外部インダクタンス [mH] | 210 | 840 | 210 | 840 |
外部キャパシタンス [µF] | 2.41 | 16.8 | 2.41 | 16.8 |