NAMUR規格スイッチングアンプ
N0537A
NV1122/24VDC/TR/1D/1G
NAMUR規格スイッチングアンプ
N0537A
NV1122/24VDC/TR/1D/1G
- 防爆エリアでの本質安全センサの運転用
- 信頼性の高い短絡および断線監視
- 出力機能を簡単にプログラミング
- 動作・スイッチング状態とメニューをLED表示
- DINレールに簡単かつ迅速に取付け
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
アプリケーション
アプリケーション | 断線監視, 断線監視 |
---|
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | -15~25 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
消費電流 [mA] | < 50 |
チャンネル数 | 1 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
デジタル出力 | 2 |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 3.5 |
出力開閉電流 [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 5000 |
短絡保護 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 20 |
試験 / 認証
認定 | FIDI 20 ATEX 0022X, IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||||
|
|||||
|
|||||
EMC |
|
||||
MTTF [年] | 345 |
機械的仕様
重量 [g] | 180.4 |
---|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | 端子: ~2.5 mm² |
---|
その他のデータ
制御回路用最大値
本質安全防爆型 | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
電圧 [V] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
電流 [mA] | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
電力 [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
外部インダクタンス [mH] | 121.5 | 486.3 | 972.7 | 1000 |
または Lo/Ro [mH/Ω] | 0.79 | 3.16 | 6.33 | 10.39 |
外部キャパシタンス [µF] | 2.41 | 16.8 | 75 | 95 |