- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- N7R20A
製品特性
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
外装 | 円環状、円 |
外形寸法 [mm] | 32 x 25 x 20 |
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | 本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
定格電圧 (DC) [V] | 8.2, (1kΩ) |
消費電流 [mA] | < 1.2, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1) |
保護クラス | III |
出力
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
監視範囲
測定用ボール (直径) [mm] | 4 |
---|---|
最大検出速度 [m/s] | 25 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [mm] | 1 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~100 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
認定 | BVS 08 ATEX E026, IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [年] | 3318 |
安全等級
内部キャパシタンス [nF] | 150 |
---|---|
内部インダクタンス [µH] | 100 |
機械的仕様
重量 [g] | 48 |
---|---|
外装 | 円環状、円 |
外形寸法 [mm] | 32 x 25 x 20 |
内径 [mm] | 10 |
材質 | PA 12-GF30 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | ケーブル: 0.15 m, 2 x 0.14 mm², PTFE |
---|