- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- N7R28A
本質安全防爆型高周波誘導式リングセンサ、高周波誘導式リングセンサ(NAMUR規格)
N7R28A
I7R2010-N/2M/1G/1D
本質安全防爆型高周波誘導式リングセンサ、高周波誘導式リングセンサ(NAMUR規格)
N7R28A
I7R2010-N/2M/1G/1D
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 非常に直径の小さい物体も高い信頼性で検出
- 非常に速い応答時間
- 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
外装 | 円環状、円 |
外形寸法 [mm] | 32 x 25 x 20 |
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | 本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
定格電圧 (DC) [V] | 8.2, (1kΩ) |
消費電流 [mA] | < 1.2, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1) |
保護クラス | III |
出力
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
監視範囲
測定用ボール (直径) [mm] | 4 |
---|---|
最大検出速度 [m/s] | 25 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [mm] | 1 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~100 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
認定 | BVS 08 ATEX E026, IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF [年] | 3318 |
安全等級
内部キャパシタンス [nF] | 150 |
---|---|
内部インダクタンス [µH] | 100 |
機械的仕様
重量 [g] | 66.7 |
---|---|
外装 | 円環状、円 |
外形寸法 [mm] | 32 x 25 x 20 |
内径 [mm] | 10 |
材質 | PA 12-GF30 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, 2 x 0.14 mm², PTFE |
---|