- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- NI5004
製品特性
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
定格検出距離 [mm] | 15 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 41 |
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | 本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
定格電圧 (DC) [V] | 8.2, (1kΩ) |
供給電圧 (DC) [V] | 7.5~30, (防爆エリア外の使用時) |
消費電流 [mA] | < 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1) |
保護クラス | III |
出力
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 30, (防爆エリア外の使用時) |
応答周波数 (DC) [Hz] | 200 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 15 |
---|---|
検出距離 [mm] | 15 ± 10 % |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
認定 | PTB 01 ATEX 2191, BVS 04 ATEX E 153 X, IECEX BVS 06.0003X, TIIS TC16109 | ||
---|---|---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 90°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
衝撃耐性 / 振動耐性 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [年] | 4697 |
安全等級
内部キャパシタンス [nF] | 145 |
---|---|
内部インダクタンス [µH] | 110 |
機械的仕様
重量 [g] | 221.5 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 41 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | 真鍮 特殊コーティング, 検出面: PBT |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 本データーシートに記載された使用周囲温度、内部インダクタンス、内部キャパシタンスについての数値は認定機関PTB/BVSのものです。日本の認定機関TIISでは以下の数値で認定されていますので遵守願います。使用周囲温度55℃、内部インダクタンス110μH、内部キャパシタンス145nF。 |
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm² |
---|