- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- NM501A
高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)
NM501A
IMC2035-N/US/2G/1D
高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)
NM501A
IMC2035-N/US/2G/1D
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 本質安全回路への接続用
- 搬送用の長い検出距離
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
- 5方向に検出面の位置合わせが可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
定格検出距離 [mm] | 35 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 40 x 40 x 66 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | 本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
定格電圧 (DC) [V] | 8.2, (1kΩ) |
供給電圧 (DC) [V] | 7.5~30, (防爆エリア外の使用時) |
消費電流 [mA] | < 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1) |
保護クラス | III |
出力
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 30, (防爆エリア外の使用時) |
応答周波数 (DC) [Hz] | 100 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 35 |
---|---|
検出距離 [mm] | 35 ± 10 % |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
認定 | BVS 04 ATEX E 091 X, IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
衝撃耐性 / 振動耐性 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [年] | 2935 |
安全等級
内部キャパシタンス [nF] | 220 |
---|---|
内部インダクタンス [µH] | 710 |
機械的仕様
重量 [g] | 189 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 40 x 40 x 66 |
材質 | 外装: PPE, 検出面: PPE オレンジ色, エンドストッパー: PPS, 取付アダプタ: PPS 黒, ねじ: 鋼鉄 亜鉛メッキ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締結部: 真鍮, 白銅コーティング, コンタクト: 金メッキ |
---|