- 製品
- センサ
- バルブセンサ
- クォーターターンアクチュエータ用センサ
- NN5013
バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ (NAMUR規格)
NN5013
IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G
バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ (NAMUR規格)
NN5013
IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G
- バルブ位置の監視用
- バルブアクチュエータの信頼性の高い位置フィードバック用
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 本質安全回路への接続用
- わずか3本のねじで迅速かつ確実な取り付け
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | 2 x ノーマルクローズ |
定格検出距離 [mm] | 4 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 40 x 26 x 26 |
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | 本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
定格電圧 (DC) [V] | 8.2, (1kΩ) |
供給電圧 (DC) [V] | 7.5~15 |
消費電流 [mA] | < 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1) |
保護クラス | III |
出力
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | 2 x ノーマルクローズ |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1800 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 4 |
---|---|
検出距離 [mm] | 4 ± 10 % |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
認定 | DMT 02 ATEX E 028, BVS 04 ATEX E 153 X, IECEx BVS 06.0003X, TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
衝撃耐性 / 振動耐性 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [年] | 1253 |
安全等級
内部キャパシタンス [nF] | 140, (各本安回路) |
---|---|
内部インダクタンス [µH] | 130, (各本安回路) |
機械的仕様
重量 [g] | 79 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 40 x 26 x 26 |
材質 | 外装: PBT, カバー: PC |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M18, コーディング: A |
---|