• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. NN504A

高周波誘導式近接センサ

NN504A

INE2004DN/1D/1G/2G

高周波誘導式近接センサ

NN504A

INE2004DN/1D/1G/2G

  • バルブ位置の監視用
  • バルブアクチュエータの信頼性の高い位置フィードバック用
  • 本質安全回路への接続用
  • 非接触式・自己診断(セルフクリーニング)機能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • ex
  • iec
製品特性
電気仕様 NAMUR
出力機能 2 x ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm] 4
外装 角形
外形寸法 [mm] 33 x 60 x 92
電気的仕様
スイッチングアンプ接続
増幅器 本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
使用電源電圧範囲 [V] DC 8.2, (1kΩ)
供給電圧 (DC) [V] 7.5~15, (防爆エリア外の使用時)
消費電流 [mA] < 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1)
保護クラス III
アクチュエータへの接続 電磁弁の本質安全回路(保持定格)に接続: 最大値 U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C), (グループ2のガス雰囲気下使用時の最大値: U = 28 V / P = 1.1 W, 絶対にこの最大値を超えないようご注意ください。)
出力
電気仕様 NAMUR
出力機能 2 x ノーマルクローズ
応答周波数 (DC) [Hz] 500
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 4
検出距離 [mm] 4 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~3.25
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
認定 BVS 14 ATEX E 005 X, IECEx BVS 14.0005X
IECEx / ATEX指令防爆マーキング II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C
EMC
EN 60947-5-6
振動耐性
10...55 Hz (1 mm)
衝撃耐性
30 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
MTTF [年] 1257
安全等級
内部キャパシタンス [nF] 60, (各本安回路)
内部インダクタンス [µH] 130, (各本安回路)
機械的仕様
重量 [g] 183
外装 角形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] 33 x 60 x 92
材質 外装: PA
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 2 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
六角穴付きボルト: 2 x M5 x 16
六角穴付きボルト: 2 x M3 x 25
備考
備考
本センサは人体保護用の安全関連装置として認定されていません。
梱包数 1 個
電気接続
接続 接続部:端子ストリップ: ~2.5 mm², ケーブルグランド: M20 X 1.5