- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- NT5005
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5005
ITA2001-N/6M/1D/1G
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5005
ITA2001-N/6M/1D/1G
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 本質安全回路への接続用
- 狭いスペースに取付け可能なショートボディ
- 非常に高い応答周波数
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
定格検出距離 [mm] | 1 |
外装 | シリンダー |
外形寸法 [mm] | Ø 6.5 / L = 30 |
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | 本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
定格電圧 (DC) [V] | 8.2, (1kΩ) |
供給電圧 (DC) [V] | 7.5~30, (防爆エリア外の使用時) |
消費電流 [mA] | < 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1) |
保護クラス | III |
出力
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 30, (防爆エリア外の使用時) |
応答周波数 (DC) [Hz] | 2000 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 1 |
---|---|
検出距離 [mm] | 1 ± 10 % |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
認定 | PTB 01 ATEX 2191, BVS 04 ATEX E 153 X, IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
衝撃耐性 / 振動耐性 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [年] | 4816 |
安全等級
内部キャパシタンス [nF] | 81 |
---|---|
内部インダクタンス [µH] | 74 |
機械的仕様
重量 [g] | 148 |
---|---|
外装 | シリンダー |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | Ø 6.5 / L = 30 |
材質 | 真鍮 特殊コーティング, 検出面: PBT |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | ケーブル: 6 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.14 mm² |
---|