- 製品
- センサ
- 光電センサ
- 光電距離センサ O1Dタイプ
- O1D111
光電距離センサ
O1D111
O1DLF6KG/IO-LINK
光電距離センサ
O1D111
O1DLF6KG/IO-LINK
- 10mの長距離を安定測定
- 2つのスイッチング出力の1つをアナログ出力として設定可能
- スケーラブルな測定範囲とウィンドウ機能
- 背景を抑制したいアプリケーションに最適
- 機能とコストパフォーマンスを両立
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
レーザー保護クラス | 2 |
---|---|
外装 | 角形 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 150 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
定格寿命 [h] | 50000 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
電気仕様 | NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (設定可能) |
出力開閉電流 [mA] | 200 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (IEC 61131-2) |
最大負荷 [Ω] | 250 |
電圧出力 [V] | 0~10, (IEC 61131-2) |
最小負荷抵抗 [Ω] | 5000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
スポット径短軸 [mm] | 15 |
---|---|
スポット径、スポット径最大 [mm] | 15 |
スポット径参考値 | 10 m |
背景抑制機能 [m] | 10~19 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [m] | 0.2~10, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率) |
---|---|
サンプリング率 [Hz] | 1~50 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 2 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 6 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~60 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザー保護クラス | 2 | ||||||||||||||||||||
安全上の注意事項 |
|
||||||||||||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 245.4 |
---|---|
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 59 x 42 x 52 |
材質 | 外装: 亜鉛ダイキャスト, フロントレンズ: ガラス, LED 表示窓: PC |
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
その他のデータ
パラメータ | 設定範囲 | 工場出荷時設定 |
Uni | mm, m | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200~9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200~9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200~9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200~9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200~9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200~9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0~9999 | 0 |
AEP [mm] | 0~9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1~50 | 5 |
dS1 [s] | 0~0.1~5 | 0 |
dr1 [s] | 0~0.1~5 | 0 |
dS2 [s] | 0~0.1~5 | 0 |
dr2 [s] | 0~0.1~5 | 0 |
dFo [s] | 0~0.1~5 | 0 |
dIS | d1~3 , rd1~3, OFF | d3 |
繰返し精度 / 精度
読取/書込距離 (mm) | 繰返し精度 | 精度 | ||
白 (反射率 90 %) | 灰色 (反射率 18%) | 白 (反射率 90 %) | 灰色 (反射率 18%) | |
200~1000 mm | ± 5.0 mm | ±7.5 mm | ± 15.0 mm | ± 18.0 mm |
1000~2000 mm | ± 5.5 mm | ±10.0 mm | ± 15.0 mm | ± 20.0 mm |
2000~4000 mm | ± 17.5 mm | ±22.5 mm | ± 25.0 mm | ± 32.0 mm |
4000~6000 mm | ± 27.5 mm | ±40.0 mm | ± 35.0 mm | ± 50.0 mm |
6000~10000 mm | ± 60.0 mm | ± 70.0mm |
サンプリング率 | 50 Hz |
外部光照度 | < 40 klx |
繰返し精度 / 精度
読取/書込距離 (mm) | 繰返し精度 | 精度 | ||
白 (反射率 90 %) | 灰色 (反射率 18%) | 白 (反射率 90 %) | 灰色 (反射率 18%) | |
200~1000 mm | ± 16.5 mm | ±16.5 mm | ± 26.5 mm | ± 26.5 mm |
1000~2000 mm | ± 16.5 mm | ±16.5 mm | ± 26.5 mm | ± 26.5 mm |
2000~4000 mm | ± 30.0 mm | ±37.0 mm | ± 40.0 mm | ± 47.0 mm |
4000~6000 mm | ± 37.0 mm | ±57.0 mm | ± 47.0 mm | ± 67.0 mm |
6000~10000 mm | ± 75.0 mm | — | ± 85.0mm | — |
サンプリング率 | 50 Hz |
外部光照度 | 40~100 klx |
繰返し精度 / 精度
読取/書込距離 (mm) | 繰返し精度 | 精度 | ||
白 (反射率 90 %) | 灰色 (反射率 18%) | 白 (反射率 90 %) | 灰色 (反射率 18%) | |
200~1000 mm | ± 4.0 mm | ±4.5 mm | ± 14.0 mm | ± 15.0 mm |
1000~2000 mm | ± 4.5 mm | ±6.0 mm | ± 14.5 mm | ± 16.0 mm |
2000~4000 mm | ± 13.5 mm | ±14.5 mm | ± 23.5 mm | ± 24.0 mm |
4000~6000 mm | ± 19.0 mm | ±21.0 mm | ± 29.0 mm | ± 31.0 mm |
6000~10000 mm | ± 37.0 mm | – | ± 47.0mm | – |
サンプリング率 | 1 Hz |
外部光照度 | < 40 klx |