- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- 形状認識センサ
- 2D形状認識センサ 物体検査対応
- O2D540
製品特性
光源 | RGBW |
---|---|
画像分解能 [px] | 1280 x 960 |
読出し周波数 [Hz] | 40 |
アプリケーション
特長 | 偏光フィルタ付 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 320, (24V DC 標準) |
消費電流 [mA] | 800, (18V DC, スイッチング状態, メモリスティック 使用時) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | RGBW |
波長 [nm] | 625, 525, 453 |
イメージセンサ | CMOS イメージセンサ 白/黒、CMOS モノクロ イメージセンサ |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
入力
トリガー | 外部, 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3), TCP/IP, PROFINET, 内部 |
---|
出力
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
デジタル出力 | 2, (設定可能) |
出力機能 | 設定可能 |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 1 |
出力開閉電流 [mA] | 100 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
視野サイズ [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定距離 [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
画像分解能 [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ種別 | スタンダード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
偏光フィルタ | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
読出し周波数 [Hz] | 40 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | PCおよび ifm Vision Assistantを使用 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet |
---|
Ethernet インターフェース数 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | ||||
伝送レート | 10 MBit/s, 100 MBit/s | ||||
プロトコル | TCP/IP, PROFINET | ||||
工場出荷時設定 |
|
||||
使用タイプ | パラメータ設定, データ転送 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~50 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~70 |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 4000 |
保護構造 | IP 65 |
汚染度 | 3 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
光生物学的安全性 | リスクグループ 1, (EN 62471) | ||||
電気的安全性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 620.9 |
---|---|
取り付け方法 | ねじ装着, (取付け穴 M4 x 7mm) |
外形寸法 [mm] | 45 x 45 x 86 |
材質 | 外装: 亜鉛ダイキャスト 粉体塗装, フロントレンズ: Gorillaglas, LED 表示窓: PC, 押しボタン: POM |
シーリング材 | FKM |
締付トルク [Nm] | 2.1 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - Ethernet
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス, シーリング(パッキン): FKM |
電気接続 - 電源供給
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス |