• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. 形状認識センサ
  4. 2D形状認識センサ 物体検査対応
  5. O2D544

形状認識センサ

O2D544

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A

形状認識センサ

O2D544

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A

  • 輪郭形状と面積を組合わせて判定する2D検査により高い品質保証を実現
  • ソフトウェアにより検査タスクを簡単にセットアップ
  • 高性能アルゴリズムで難しい要求もクリア
  • 光条件の変化に左右されない高い信頼性
  • 電動フォーカスにより細部を検出
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • profinet
製品特性
光源 RGBW
画像分解能 [px] 1280 x 960
読出し周波数 [Hz] 40
アプリケーション
特長 偏光フィルタ付
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30
消費電流 [mA] < 320, (24V DC 標準)
消費電流 [mA] 800, (18V DC, スイッチング状態, メモリスティック 使用時)
保護クラス III
逆接続保護
光源 RGBW
波長 [nm] 625, 525, 453
イメージセンサ CMOS イメージセンサ 白/黒、CMOS モノクロ イメージセンサ
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル入力: 1, デジタル出力: 2
入力
トリガー 外部, 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3), TCP/IP, PROFINET, 内部
デジタル入力 1
出力
電気仕様 PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
デジタル出力 2, (設定可能)
出力機能 設定可能
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 1
出力開閉電流 [mA] 100
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
視野サイズ [mm]
設定距離 視野
200 38 x 29
300 58 x 43
500 96 x 72
1000 192 x 144
1500 288 x 216
2000 384 x 288
5000 960 x 720
設定距離 [mm] > 200
画像分解能 [px] 1280 x 960
レンズ種別 望遠レンズ
偏光フィルタ
読出し周波数 [Hz] 40
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 PCおよび ifm Vision Assistantを使用
インターフェース
通信インターフェース Ethernet
Ethernet
Ethernet インターフェース数 1
通信規格 10Base-T, 100Base-TX
伝送レート 10 MBit/s, 100 MBit/s
プロトコル TCP/IP, PROFINET
工場出荷時設定
IPアドレス: 192.168.0.69
サブネットマスク: 255.255.255.0 (Class C)
ゲートウエイのIPアドレス: 192.168.0.201
MACアドレス: 製品ラベル参照
使用タイプ パラメータ設定, データ転送
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -10~50
保存温度 [°C] -40~70
最大相対湿度 [%] 90, (結露なきこと)
基準海面からの高度 [m] 4000
保護構造 IP 65
汚染度 3
試験 / 認証
EMC
EN IEC 61000-6-4 放射妨害波耐性 産業環境
EN IEC 61000-6-2 ノイズ耐性 産業環境
衝撃耐性
EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) 11 ms / 繰返し無し
EN 60068-2-27 40 (x 9.81 m/s²) 6 ms / 繰返し有り
振動耐性
EN 60068-2-6 2 (x 9.81 m/s²) (10 ~ 150 Hz)
光生物学的安全性 リスクグループ2, (EN 62471)
電気的安全性
EN IEC 61010-2-201 電力は必ずPELV回路から供給してください。
機械的仕様
重量 [g] 626.1
取り付け方法 ねじ装着, (取付け穴 M4 x 7mm)
外形寸法 [mm] 45 x 45 x 86
材質 外装: 亜鉛ダイキャスト 粉体塗装, フロントレンズ: Gorillaglas, LED 表示窓: PC, 押しボタン: POM
シーリング材 FKM 
締付トルク [Nm] 2.1
ディスプレイ / パーツ
表示
機能 2 x LED, 緑
機能 2 x LED, 黄色
マルチファンクションボタン 2 x LED, 緑/黄色
操作エレメント
1 マルチファンクションボタン
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
取付け用アクセサリ
保護プレート
備考
梱包数 1 個
電気接続 - Ethernet
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス, シーリング(パッキン): FKM 
電気接続 - 電源供給
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス