- 製品
- 表示 / 操作 / 照明
- 照明
- 照明ユニット
- O2D940
照明ユニット
O2D940
BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US
照明ユニット
O2D940
BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US
- 検出体の輪郭や位置検出で強力かつ長時間照光
- パルス動作で長寿命
- 赤色光または赤外線による均一な照光
- 3種類の照明範囲サイズのバージョン
- 薄型で省スペース
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
照明部分 [mm] | 25 x 25 |
形状 | バックライト |
動作モード | 常灯またはパルス点灯 |
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | -10~10 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
消費電流 [mA] | < 80 |
保護クラス | III |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 617 |
入力
トリガー | 5...24 V |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~50 |
---|---|
保護構造 | IP 54 |
温度保護、過熱保護 | 有, (> 50 °C) |
試験 / 認証
光生物学的安全性 | 危険度免除グループ, (EN 62471) |
---|---|
MTTF [年] | 310 |
機械的仕様
重量 [g] | 162.6 | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | 70.5 x 33.4 x 9.5 | |
材質 | アルミニウム | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 0.30 m, PUR |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |