• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. O2I104

1D / 2D コードリーダ

O2I104

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

1D / 2D コードリーダ

O2I104

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

  • 方向に関係なく1Dおよび2Dコードを読取
  • 20種類以上のコードタイプを認識
  • センサにコード比較システムを内蔵
  • 内蔵のレーザーポインターで調整可能
  • 問題のある表面での用途向けに、分割可能な照明
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: O2I304 製品比較: O2I104 / O2I304 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤色光
画像分解能 [px] 640 x 480
読出し周波数 [Hz] 20
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] 10
使用電源電圧範囲 [V] DC 24
消費電流 [mA] 300
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 625
イメージセンサ CMOS イメージセンサ 白/黒、CMOS モノクロ イメージセンサ
内部照明 有, (赤色光: 625 nm 4セグメント PCの操作用ソフトを使用して設定)
レーザーマーク 有, (赤, レーザー保護クラス 2 DIN EN 60825-1)
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2
入力
トリガー 内部, 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1), RS-232, TCP/IP, EtherNet/IP
出力
最大出力数 2
デジタル出力 2, (設定可能)
出力機能 24 V PNP
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2
出力開閉電流 [mA] 100
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
視野サイズ [mm]
設定距離 視野 最小検出体 分解能
75 15 x 11
100 20 x 15
200 40 x 30
400 80 x 60
1000 200 x 150
2000 400 x 300
設定距離 [mm] > 75
画像分解能 [px] 640 x 480
対応コード ECC200, PDF-417, QR, Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39, Code 93, Code 128, Pharmacode, Codabar, EAN8, EAN8 Add-On 2, EAN8 Add-On 5, EAN13, EAN13 Add-On 2, EAN13 Add-On 5, UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5, UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5, RSS-14, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stack Omnidirection, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked
全方向読取
許容傾斜角度 [°] 45
読出し周波数 [Hz] 20
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 2つの押しボタンと10セグメント・ディスプレイで設定。または PCやノートブックの操作用ソフトを使用して設定。
インターフェース
通信インターフェース Ethernet, RS232
RS-232 1
Ethernet
Ethernet インターフェース数 1
通信規格 10Base-T, 100Base-TX
伝送レート 10, 100
プロトコル TCP/IP, UDP, EtherNet/IP
工場出荷時設定
IPアドレス: 192.168.0.79
サブネットマスク: 255.255.255.0
ゲートウエイのIPアドレス: 192.168.0.201
MACアドレス: 製品ラベル参照
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -10~50
保存温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
放射妨害波耐性 EN 61326
ノイズ耐性 EN 61326
衝撃耐性
IEC 60028-2-27
振動耐性
IEC 60028-2-6
MTTF [年] 94
機械的仕様
重量 [g] 447
外形寸法 [mm] 60 x 42 x 59
材質 外装: 亜鉛ダイキャスト 粉体塗装, フロントレンズ: ガラス, LED 表示窓: PC
ディスプレイ / パーツ
表示
機能 3 x LED, 緑
スイッチング状態 4 x LED, 黄色
10セグメントディスプレイ, 4桁
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
ソフトウェア
取付け用アクセサリ
備考
備考
cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数 1 個
電気接続 - Ethernet
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: D
電気接続 - RS-232
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A