• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. 光学認識
  4. フィールドバス通信対応マルチコードリーダ
  5. O2I350

1D / 2D コードリーダ

O2I350

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

1D / 2D コードリーダ

O2I350

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

  • 方向に関係なく1Dおよび2Dコードを読取
  • 30種類以上のコードタイプを認識
  • センサにコード比較システムを内蔵
  • 問題のある表面での用途向けに、分割可能な照明
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤色光
画像分解能 [px] 640 x 480
読出し周波数 [Hz] 20
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] 10
使用電源電圧範囲 [V] DC 24
消費電流 [mA] < 300
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 625
イメージセンサ CMOS イメージセンサ 白/黒、CMOS モノクロ イメージセンサ
内部照明 有, (赤色光: 625 nm 4セグメント PCの操作用ソフトを使用して設定)
レーザーマーク 有, (赤, レーザー保護クラス 2 DIN EN 60825-1)
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2
入力
トリガー 内部, 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1), RS-232, TCP/IP, EtherNet/IP
出力
最大出力数 2
デジタル出力 2, (設定可能)
出力機能 24 V PNP
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2
出力開閉電流 [mA] 100
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
視野サイズ [mm]
設定距離 視野 最小検出体 分解能
50 16 x 12
100 32 x 24
200 64 x 48
設定距離 [mm] > 50
画像分解能 [px] 640 x 480
レンズ種別 スタンダード
対応コード Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39, Code 93, Code 128, Pharmacode, Codabar, EAN8, EAN8 Add-On 2, EAN8 Add-On 5, EAN13, EAN13 Add-On 2, EAN13 Add-On 5, UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5, UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 - 128, MSI Barcode, ECC200, PDF-417, QR, Micro-QR, Aztec Code, GS1 ECC200, GS1 QR Code, GS1 Aztec Code
読取可能なフォント Industrial, Document
テキストの認識
全方向読取
許容傾斜角度 [°] 45
読出し周波数 [Hz] 20
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 2つの押しボタンと10セグメント・ディスプレイで設定。または PCやノートブックの操作用ソフトを使用して設定。
インターフェース
通信インターフェース Ethernet, RS232
RS-232 1
Ethernet
Ethernet インターフェース数 1
通信規格 10Base-T, 100Base-TX
伝送レート 10, 100
プロトコル TCP/IP, UDP, EtherNet/IP
工場出荷時設定
IPアドレス: 192.168.0.79
サブネットマスク: 255.255.255.0
ゲートウエイのIPアドレス: 192.168.0.201
MACアドレス: 製品ラベル参照
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -10~50
保存温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
放射妨害波耐性 EN 61326
ノイズ耐性 EN 61326
衝撃耐性
IEC 60028-2-27
振動耐性
IEC 60028-2-6
UL規格認証
UL認証番号 T001
機械的仕様
重量 [g] 416
外形寸法 [mm] 60 x 42 x 53.5
材質 外装: 亜鉛ダイキャスト 粉体塗装, フロントレンズ: ガラス, LED 表示窓: PC
ディスプレイ / パーツ
表示
機能 3 x LED, 緑
スイッチング状態 4 x LED, 黄色
10セグメントディスプレイ, 4桁
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
ソフトウェア
取付け用アクセサリ
備考
備考
cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数 1 個
電気接続 - Ethernet
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: D
電気接続 - RS-232
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A