- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- 光学認識
- フィールドバス通信対応マルチコードリーダ
- O2I355
1D / 2D コードリーダ
O2I355
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
1D / 2D コードリーダ
O2I355
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
- 方向に関係なく1Dおよび2Dコードを読取
- 30種類以上のコードタイプを認識
- センサにコード比較システムを内蔵
- 問題のある表面での用途向けに、分割可能な照明
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
画像分解能 [px] | 640 x 480 |
読出し周波数 [Hz] | 20 |
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | 10 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
消費電流 [mA] | < 300 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 850 |
イメージセンサ | CMOS イメージセンサ 白/黒、CMOS モノクロ イメージセンサ |
内部照明 | 有, (赤外線: 850 nm 4セグメント PCの操作用ソフトを使用して設定) |
レーザーマーク | 有, (赤, レーザー保護クラス 2 DIN EN 60825-1) |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
入力
トリガー | 内部, 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1), RS-232, TCP/IP, EtherNet/IP |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
デジタル出力 | 2, (設定可能) |
出力機能 | 24 V PNP |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 [mA] | 100 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
視野サイズ [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定距離 [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
画像分解能 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
レンズ種別 | 望遠レンズ | ||||||||||||||||||||||||||||
対応コード | Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39, Code 93, Code 128, Pharmacode, Codabar, EAN8, EAN8 Add-On 2, EAN8 Add-On 5, EAN13, EAN13 Add-On 2, EAN13 Add-On 5, UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5, UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 - 128, MSI Barcode, ECC200, PDF-417, QR, Micro-QR, Aztec Code, GS1 ECC200, GS1 QR Code, GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||||||
読取可能なフォント | Industrial, Document | ||||||||||||||||||||||||||||
テキストの認識 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
全方向読取 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
許容傾斜角度 [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
読出し周波数 [Hz] | 20 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 2つの押しボタンと10セグメント・ディスプレイで設定。または PCやノートブックの操作用ソフトを使用して設定。 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet, RS232 |
---|---|
RS-232 | 1 |
Ethernet インターフェース数 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | ||||
伝送レート | 10, 100 | ||||
プロトコル | TCP/IP, UDP, EtherNet/IP | ||||
工場出荷時設定 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~50 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 439 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 60 x 42 x 59 |
材質 | 外装: 亜鉛ダイキャスト 粉体塗装, フロントレンズ: ガラス, LED 表示窓: PC |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - Ethernet
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: D |
電気接続 - RS-232
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |