1D / 2D コードリーダ
O2I420
O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/S
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
画像分解能 [px] | 1280 x 960 |
読出し周波数 [Hz] | 40 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 380, (DC 18 V 標準) |
消費電流 [mA] | 650, (18V DC, スイッチング状態, メモリスティック 使用時) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 850 |
イメージセンサ | CMOS イメージセンサ 白/黒、CMOS モノクロ イメージセンサ |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 1, デジタル出力: 2 |
---|
入力
トリガー | 外部, 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3), 内部 |
---|---|
デジタル入力 | 1 |
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
デジタル出力 | 2, (設定可能) |
出力機能 | 設定可能 |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 [mA] | 100 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
視野サイズ [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定距離 [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||
画像分解能 [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
レンズ種別 | スタンダード | ||||||||||||||||||||
対応コード | Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39, Code 93, Code 128, Pharmacode, Codabar, EAN8, EAN8 Add-On 2, EAN8 Add-On 5, EAN13, EAN13 Add-On 2, EAN13 Add-On 5, UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5, UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 - 128, MSI Barcode, ECC200, PDF-417, QR, Micro-QR, Aztec Code, GS1 ECC200, GS1 QR Code, GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
適合バーコード品質基準 |
|
||||||||||||||||||||
読取可能なフォント | Industrial, Document, OCR-A, OCR-B, Pharma, Semi, Universal, Dot Print | ||||||||||||||||||||
テキストの認識 | 有 | ||||||||||||||||||||
全方向読取 | 有 | ||||||||||||||||||||
許容傾斜角度 [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
読出し周波数 [Hz] | 40 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ティーチボタン, PCおよび ifm Vision Assistantを使用 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
サポートされるDeviceID |
|
Ethernet インターフェース数 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | ||||
伝送レート | 10 MBit/s, 100 MBit/s | ||||
プロトコル | TCP/IP | ||||
工場出荷時設定 |
|
||||
使用タイプ | パラメータ設定 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~50 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~70 |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 4000 |
保護構造 | IP 65 |
汚染度 | 3 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
光生物学的安全性 | 危険度免除グループ, (EN 62471) | ||||
電気的安全性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 594.4 |
---|---|
取り付け方法 | ねじ装着, (取付け穴 M4 x 7 mm) |
外形寸法 [mm] | 45 x 45 x 86 |
材質 | 外装: 亜鉛ダイキャスト 粉体塗装, フロントレンズ: PMMA , LED 表示窓: PC, 押しボタン: POM |
シーリング材 | FKM |
締付トルク [Nm] | 2.1 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|