- 製品
- 建機・特装車用システム
- 建機・特装車アプリケーション用カメラ
- アナログカメラ
- O2M211
建機・特装車アプリケーション用アナログカメラ
O2M211
O2MXOOKG/A1/GM/170/M
建機・特装車アプリケーション用アナログカメラ
O2M211
O2MXOOKG/A1/GM/170/M
- モバイルマシンの後方監視用アナログビデオ出力
- 電子部品を包み込む成形のハウジングで耐候性に優れる
- 高い衝撃耐性と振動耐性
- レンズヒータによる温度調節機能
- EGタイプ承認E4
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
画像分解能 [px] | 640 x 480 |
---|---|
視野角度 [°] | 170 x 117 |
アプリケーション
特長 | シールドケーブル |
---|---|
アプリケーション | ミラー機能内蔵 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 12~32 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 280, (レンズヒータ付き) |
過電圧保護 | 有 |
イメージセンサ | ¼'' 4:3 VGA CMOS イメージセンサ カラー |
突入電流 [mA] | 1000 |
突入電流継続時間 [ms] | 2 |
出力
ビデオ出力 | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
監視範囲
視野サイズ [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像分解能 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
視野角度 [°] | 170 x 117 | ||||||||||||||||||||||||
光感受性 [LUX] | < 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
ダイナミックレンジ [dB] | > 80 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||
振動耐性 |
|
||||||
塩水噴霧試験 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 301.7 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 55 / L = 52 |
材質 | 外装: PC/ABS, フロントレンズ: ポリアミド グラスファイバー強化 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 0.5 m, シールド, 遮蔽部接続 | |
コネクタ式: 1 x M16, コーディング: A, シールドをコネクタに接続: true |