- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- 形状認識センサ
- 2D形状認識センサ 物体検査対応
- O2U530
形状認識センサ
O2U530
O2URRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/S/5A
形状認識センサ
O2U530
O2URRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/S/5A
- Universal 2D vision sensor for quality control and identification (contour detection, BLOB analysis, 1D/2D code reading, OCR)
- Integrated red light LEDs for optimum illumination of components, codes or characters
- Process interfaces integrated: TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNet, IO-Link
- 光条件の変化に左右されない高い信頼性
- メモリスティック内蔵
- IO-Linkプロセスインターフェース
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
画像分解能 [px] | 1280 x 960 |
読出し周波数 [Hz] | 40 |
アプリケーション
特長 | 偏光フィルタ付 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 400, (18V DC 標準) |
消費電流 [mA] | < 800 (18V DC, スイッチング状態, メモリスティック 使用時 ) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 617 |
イメージセンサ | CMOS イメージセンサ 白/黒、CMOS モノクロ イメージセンサ |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 1, デジタル出力: 2 |
---|
入力
トリガー | 外部, 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3), TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, IO-Link, 内部 |
---|---|
デジタル入力 | 1 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
デジタル出力 | 2, (設定可能) |
出力機能 | 設定可能 |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 [mA] | 100 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
視野サイズ [mm] |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定距離 [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||
画像分解能 [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||
レンズ種別 | スタンダード | ||||||||||||||||||
対応コード | Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39, Code 93, Code 128, Pharmacode, Codabar, EAN8, EAN8 Add-On 2, EAN8 Add-On 5, EAN13, EAN13 Add-On 2, EAN13 Add-On 5, UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5, UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 - 128, MSI Barcode, ECC200, PDF-417, QR, Micro-QR, Aztec Code, GS1 ECC200, GS1 QR Code, GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||
適合バーコード品質基準 |
|
||||||||||||||||||
読取可能なフォント | Industrial, Document, OCR-A, OCR-B, Pharma, Semi, Universal, Dot Print | ||||||||||||||||||
テキストの認識 | 有 | ||||||||||||||||||
偏光フィルタ | 有 | ||||||||||||||||||
全方向読取 | 有 | ||||||||||||||||||
許容傾斜角度 [°] | 45 | ||||||||||||||||||
読出し周波数 [Hz] | 40 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | マルチファンクションボタン, PCおよび ifm Vision Assistantを使用 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet, IO-Link |
---|
Ethernet インターフェース数 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | ||||
伝送レート | 10 MBit/s, 100 MBit/s | ||||
プロトコル | TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP | ||||
工場出荷時設定 |
|
||||
使用タイプ | パラメータ設定, データ転送 |
伝送タイプ | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
---|---|---|---|---|---|
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~50 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~70 |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 4000 |
保護構造 | IP 65 |
汚染度 | 3 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||
振動耐性 |
|
||||||||
レーザー保護クラス | 1 | ||||||||
安全上の注意事項 |
|
||||||||
光生物学的安全性 | 危険度免除グループ, (EN 62471) | ||||||||
電気的安全性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 597 |
---|---|
取り付け方法 | ねじ装着, (取付け穴 M4 x 7mm) |
外形寸法 [mm] | 45 x 45 x 86 |
材質 | 外装: 亜鉛ダイキャスト 粉体塗装, フロントレンズ: Gorillaglas, LED 表示窓: PC, 押しボタン: POM |
シーリング材 | FKM |
締付トルク [Nm] | 2.1 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - Ethernet
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス, シーリング(パッキン): FKM |
電気接続 - 電源供給
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス |