- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- 形状認識センサ
- 2D形状認識センサ 物体検査対応
- O2V120
物体検査用センサ
O2V120
O2VIRPKG/O/V/GM/E1/E2/S
物体検査用センサ
O2V120
O2VIRPKG/O/V/GM/E1/E2/S
- 有/無、サイズ、位置、または完全性のチェック用
- 形状の逸脱又は色の変化を高い信頼性で検出
- 照明内蔵のスタンドアローンデバイス
- 直感的な操作感で使いやすさを実現
- 高性能なイーサーネットインターフェースでデータ伝送
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
画像分解能 [px] | 640 x 480 |
読出し周波数 [Hz] | 20 |
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | 10 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
消費電流 [mA] | 300 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 850 |
イメージセンサ | CMOS イメージセンサ 白/黒、CMOS モノクロ イメージセンサ |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 2, デジタル出力: 5 |
---|
入力
トリガー | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1), 内部 |
---|---|
デジタル入力 | 2 |
入力回路、デジタル入力回路 | 24 V PNP, (設定可能, IEC 61131-2 Typ 1) |
出力
最大出力数 | 5 |
---|---|
デジタル出力 | 5, (設定可能) |
出力機能 | 24 V PNP |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 [mA] | 100 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
視野サイズ [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像分解能 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
読出し周波数 [Hz] | 20 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 2つの押しボタンと10セグメント・ディスプレイで設定。または PCやノートブックの操作用ソフトを使用して設定。 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet |
---|
Ethernet インターフェース数 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | ||||
伝送レート | 10, 100 | ||||
プロトコル | TCP/IP, EtherNet/IP | ||||
工場出荷時設定 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 433.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 60 x 42 x 53.5 |
材質 | 外装: 亜鉛ダイキャスト 粉体塗装, フロントレンズ: ガラス, LED 表示窓: PC |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - Ethernet
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: D |
電気接続 - プロセス接続
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |