- 製品
- O3D222
製品特性
画像分解能(3D) [px] | 64 x 48 |
---|---|
視野角度 (水平 x 垂直) [°] | 64 x 48 |
読出し周波数 [Hz] | 20 |
アプリケーション
アプリケーション | レベル監視, 距離監視, 体積監視 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20.4~28.8, (EN 61131-2) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 2000, (電流パルスピーク, 標準値: 600) |
消費電力 [W] | 15 |
保護クラス | III |
イメージセンサ | PMD 3D ToF-Chip |
内部照明 | 有, (赤外線: 850 nm 不可視光線 LED クラス1) |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 2, デジタル出力: 2 |
---|
入力
トリガー | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
デジタル入力 | 2 |
入力回路、デジタル入力回路 | 24 V PNP, (設定可能, IEC 61131-2 Typ 1) |
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
デジタル出力 | 2, (設定可能) |
出力機能 | 24 V PNP, (EN 61131-2 Typ 2) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 1 |
出力開閉電流 [mA] | 100 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 300 |
電圧出力 [V] | 0~10 |
最小負荷抵抗 [Ω] | 10000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
設定距離 [mm] | 200~5500 | ||
---|---|---|---|
特記事項 |
|
||
画像分解能(3D) [px] | 64 x 48 | ||
視野角度 (水平 x 垂直) [°] | 64 x 48 | ||
読出し周波数 [Hz] | 20 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 2つの押しボタンと10セグメント・ディスプレイで設定。または PCやノートブックの操作用ソフトを使用して設定。 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet |
---|
Ethernet インターフェース数 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | ||||
伝送レート | 10, 100 | ||||
プロトコル | TCP/IP, EtherNet/IP | ||||
工場出荷時設定 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~50 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 67 |
外乱光耐性 [klx] | 8, (検出体に対して) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
光生物学的安全性 | 危険度免除グループ, (DIN EN 62471) | ||||
電気的安全性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 1200 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 123.5 x 75 x 95 |
材質 | 外装: アルミニウムダイキャスト, フロントレンズ: PMMA , 表示窓: PC |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - Ethernet
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: D |
電気接続 - プロセス接続
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
その他のデータ
視野サイズ
測定範囲 / 距離 | 長さ | 幅 | 検出体のサイズ | |
200 | 250 | 170 | 7 x 7 | |
1000 | 1260 | 870 | 37 x 37 | |
2000 | 2520 | 1740 | 73 x 73 | |
3000 | 3780 | 2610 | 109 x 109 | |
4000 | 5040 | 3480 | 145 x 145 | |
5500 | 6930 | 4790 | 200 x 200 |
確実な検出をするために、物体は2 x 2 ピクセル以上で検出してください。 |