• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. 形状認識センサ
  4. 建機・特装車アプリケーション用3Dセンサ
  5. O3M151

建機・特装車アプリケーション用3Dセンサ

O3M151

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

建機・特装車アプリケーション用3Dセンサ

O3M151

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

  • 状態および物体を高い信頼性で3D検出
  • モバイルマシンでの使用に最適
  • タイムオブフライト測定による信頼性の高い距離測定
  • コンパクトで頑丈なハウジング
  • 35 mの非常に長い距離
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • e1r
製品特性
光源 赤外線
画像分解能(3D) [px] 64 x 16
視野角度 (水平 x 垂直) [°] 70 x 23
繰返し周波数(3D) [Hz] 25 / 33 / 50
アプリケーション
アプリケーション 3D画像データ出力
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 9~32
消費電流 [mA] < 400
消費電力 [W] 3.6
保護クラス III
光源 赤外線
イメージセンサ PMD 3D ToF-Chip
監視範囲
画像分解能(3D) [px] 64 x 16
視野角度 (水平 x 垂直) [°] 70 x 23
繰返し周波数(3D) [Hz] 25 / 33 / 50
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 PCおよび ifm Vision Assistantを使用
インターフェース
通信インターフェース CAN, Ethernet
CANインターフェース数 1
Ethernet インターフェース数 1
備考
前処理済みデータをCANインターフェース経由で出力
CAN
伝送レート 250 (125...1000) kBaud
プロトコル CANopen, UDS
工場出荷時設定
J1939インターフェース: デフォルト設定
デバイスアドレス (ECU): 239
UDSインターフェース: 500 (125...1000) kBaud
使用タイプ パラメータ設定, データ転送
Ethernet
プロトコル UDP/IP
工場出荷時設定
IPアドレス: 192.168.1.1
サブネットマスク: 255.255.255.0
ターゲットIPアドレス: 255.255.255.255
ターゲットポート: 42000
使用タイプ データ転送
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
使用周囲温度に関する注意
フレームレート25 Hz時
保存温度 [°C] -40~105
保護構造 IP 67, IP 69K, (コネクタおよび/または保護キャップ取付け)
外乱光耐性 [klx] 120
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61000-6-4 産業環境
DIN EN 61000-6-2 産業環境
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 30 (x 9.81 m/s²) / 6 ms 連続衝撃
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 10 (x 9.81 m/s²) / 10~500 Hz 正弦波
DIN EN 60068-2-64 10~2000 Hz ノイズ
電気的安全性
DIN EN 61010-2-201 感電に対する保護、電気的衝撃、感電 / 電力は必ずPELV回路から供給してください。
MTTF [年] 78
機械的仕様
重量 [g] 1087
外形寸法 [mm] 143 x 85 x 70.1
材質 外装: アルミニウムダイキャスト, プレート: Gorilla Glass(化学強化ガラス)
アクセサリ
付属品
保護キャップ
備考
備考
センサの動作には照明ユニット が必要になります。
センサと照明ユニットの接続には、ifmの専用ケーブルのみ使用してください。 (コード No. E3M121, E3M122 またはE3M123)
機能別の性能値は関連資料をご参照ください。
梱包数 1 個
電気接続 - CAN
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A
電気接続 - Ethernet
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: D
その他のデータ
レンズ歪み補正後視野サイズ
測定範囲 / 距離 [m] 長さ [m] 幅 [m]
5 7 2
10 14 4.1
15 21 6.5
30 42 12.2
測定距離 物体検出時
検出対象 アプリケーション条件 測定範囲 [m]
車両 晴 (~120 klx) 0.25~30
曇 (~20 klx) 0.25~40
夜間 0.25~50
晴 (~120 klx) 0.25~12
曇 (~20 klx) 0.25~16
夜間 0.25~20
反射材 晴 (~120 klx) 1~40
曇 (~20 klx) 1~60
夜間 1~80
ファームウェアのバリエーション: 物体検出
測定距離 領域検出時(ROI)
アプリケーション条件 測定範囲 [m]
標準値
晴 (~120 klx) 0.25~12
曇 (~20 klx) 0.25~15
夜間 0.25~30
ファームウェアのバリエーション : 距離画像/基本機能
精度
アプリケーション条件 精度 [cm]
標準値
晴 (~120 klx) ± 15
曇 (~20 klx) ± 10
夜間 ± 5
ファームウェアのバリエーション : 距離画像/基本機能