背景抑制付拡散反射型光電センサ
O4H201
O4H-DPKG/US100
背景抑制付拡散反射型光電センサ
O4H201
O4H-DPKG/US100
- 長距離検出
- 確実に背景を抑制
- ポテンショメータで直感的に感度を設定
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
- 機能とコストパフォーマンスを両立
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
特長 | 背景抑制機能 |
---|---|
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | 25 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 624 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
検出距離 [mm] | 100~2000, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率) |
---|---|
検出体: 白 (反射率 90 %) [mm] | 100~2000 |
検出体: 灰色 (反射率 18 %) [mm] | 100~1100 |
検出体: 黒 (反射率 6 %) [mm] | 100~700 |
感度調整 | 有 |
スポット径 [mm] | 100 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
背景抑制機能 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 326 |
機械的仕様
重量 [g] | 121.5 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 74.4 x 27 x 63.8 | |
材質 | 外装: PA, 前面カバー: ステンレス, 操作部: TPE / PC | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||
---|---|---|---|
操作エレメント |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
|
|
---|
精度
|
|
---|