透過型光電センサ 受光器
O5E51A
O5E-FPKG/US100/3D
透過型光電センサ 受光器
O5E51A
O5E-FPKG/US100/3D
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- ステンレス製保護ブラケット付きの堅牢な外装
- 非常に長い範囲
- ティーチボタンで感度を調節
- プログラミング可能な入光時ON / 遮光時ONモード
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30, (防爆エリア外の使用時: 10~36) |
---|---|
消費電流 [mA] | 11 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (設定可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100, (防爆エリア外の使用時: 200) |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
投光器 / 受光器 | 受光器 |
---|---|
検出距離 [m] | < 25 |
感度調整 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~50 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング | II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [年] | 801 |
機械的仕様
重量 [g] | 336 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 105 x 30 x 62 | |
材質 | 外装: PA, 前面カバー: ステンレス, 操作部: TPU, 保護プレート: ステンレス | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||
---|---|---|---|
ティーチ機能 | 有 | ||
電子ロック | 有 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
動作余裕度曲線
|
|
---|