透明体検出用ミラー反射型センサ
O5G500
O5PGFAKG/US100
透明体検出用ミラー反射型センサ
O5G500
O5PGFAKG/US100
- ガラス、フィルム、PETボトル、透明な包装を高い信頼性で検出
- 汚れを検知し自動的にスイッチポイントを調整
- 高い応答周波数により高速アプリケーションに対応
- 赤いスポット光で見やすく光軸調整が簡単
- 豊富な固定用アクセサリ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
特長 | 偏光フィルタ付, 自己診断機能 |
---|---|
検出原理 | ミラー反射型光電センサ |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 624 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識) |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (設定可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
自己診断機能 | 有 |
自己診断機能、自己診断機能 内部電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
診断出力負荷電流 [mA] | 50 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1500 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
反射ミラー間検出距離 [m] | 0~3, (反射ミラー 100 x 100 mm E20454) |
---|---|
感度調整 | 有 |
スポット径 [mm] | 80 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
偏光フィルタ | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 405 |
機械的仕様
重量 [g] | 73 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | |
材質 | 外装: PA, 前面カバー: ステンレス, 操作部: TPU | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
ティーチ機能 | 有 | ||||
電子ロック | 有 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
動作余裕度曲線
|
|
---|