• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. O6E401

透過型光電センサ 受光器

O6E401

O6E-FNKG/AS/4P

透過型光電センサ 受光器

O6E401

O6E-FNKG/AS/4P

  • 金属加工および自動車産業で使用できる堅牢なステンレス外装
  • 油 / クーラントに耐性
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 検出距離が非常に長く、検出体の色に無関係
  • 感度と出力機能を直感的に設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤色光
外装 角形
アプリケーション
検出原理 透過型
アプリケーション 工作機械向け
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 7, ((24 V))
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 633
出力
電気仕様 NPN
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 1000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
監視範囲
投光器 / 受光器 受光器
検出距離 [m] < 10
感度調整
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 970
UL規格認証
UL認証番号 E010
機械的仕様
重量 [g] 34.4
外装 角形
外形寸法 [mm] 34.8 x 13 x 21
材質 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 樹脂外装: PPSU, シーリング(パッキン): FKM 
レンズ材質
PMMA 
レンズ位置 サイドレンズ型
締付トルク [Nm] 1, (取付けねじ)
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
備考
備考
cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A
特性図等
動作余裕度曲線
x: 距離 [mm]
y: 過剰な利得係数