• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. O6H706

背景抑制付拡散反射型光電センサ

O6H706

O6HLFPKG

背景抑制付拡散反射型光電センサ

O6H706

O6HLFPKG

  • 確実に背景を抑制
  • 機能とコストパフォーマンスを両立
  • 小型の角形ハウジング
  • IO-Link経由で距離をリニアリティプロセス値として高い信頼性で伝送
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
製品特性
光源 赤色光
レーザー保護クラス 1
外装 角形
アプリケーション
特長 背景抑制機能
検出原理 拡散反射型光電センサ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 16, ((24 V))
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 650
出力
電気仕様 PNP
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 1001
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
監視範囲
検出距離 [mm] 1~200, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
検出体: 白 (反射率 90 %) [mm] 1~200
検出体: 灰色 (反射率 18 %) [mm] 8~170
検出体: 黒 (反射率 6 %) [mm] 12~100
スポット径 [mm] 2.2
スポット径参考値 検出距離最大時
背景抑制機能
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
最小プロセスサイクル時間 [ms] 10
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
測定値 32
デバイスのステータス 4
バイナリスイッチング情報 1
IO-Link機能(非周期) アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, スイッチオンサイクルカウンタ
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 1026
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -10~60
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
レーザー保護クラス 1
安全上の注意事項
注意: レーザー光
レーザクラス: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Laser Notice No. 50(2007年6月発行)に準じて逸脱した箇所を除きFDA 21CFR1040に適合
MTTF [年] 513
UL規格認証
Ta -25~60 °C
Enclosure type Type 1
電源 Class 2
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 60.5
外装 角形
外形寸法 [mm] 35.4 x 13 x 21
材質 外装: ABS, PPSU, シーリング(パッキン): EPDM
レンズ材質
PMMA 
締付トルク [Nm] 0.5, (取付けねじ)
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
備考
備考
cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 2 m, PUR, 黒, Ø 3.7 mm, 3 x 0.25 mm²
特性図等
精度
x: センサ/検出体間の距離 [mm]
y: 検出体/背景間の最小距離 [mm]
1 = 検出体 黒 (反射率 6 %) , 背景 白 (反射率 90%)
2 = 検出体 灰色 (反射率 18%) , 背景 白 (反射率 90%)
3 = 検出体 白 (反射率 90 %) , 背景 白 (反射率 90%)
a: センサ
b: 検出体
c: 背景
x: センサ/検出体間の距離 [mm]
y: 検出体/背景間の最小距離 [mm]
その他のデータ
繰返し精度 / 精度: 6 σ
繰返し精度
Abstand 白 (反射率 90 %) 黒 (反射率 6 %~90 %)
20 mm 0.1 mm 0.5 mm
100 mm 0.5 mm 2.0 mm
200 mm 4 mm OL
精度
Abstand 白 (反射率 90 %) 黒 (反射率 6 %~90 %)
20 mm ± 1.0 mm ± 1.3 mm
100 mm ± 5.0 mm ± 6.5 mm
200 mm ± 20.0 mm OL
数値の適用条件:
外部光照度 < 10 klx