ミラー反射型光電センサ
O6P206
O6P-FNKG/AS/3P
ミラー反射型光電センサ
O6P206
O6P-FNKG/AS/3P
- 狭い部分に取付け可能なコンパクトタグ
- 検出距離が非常に長く、検出体の色に無関係
- ポテンショメータで直感的に感度を設定
- ロータリースイッチで入光時ON/遮光時ONを簡単に選択
- 機能とコストパフォーマンスを両立
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
特長 | 偏光フィルタ付 |
---|---|
検出原理 | ミラー反射型光電センサ |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 12, ((24 V)) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 633 |
出力
電気仕様 | NPN |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (切替可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
監視範囲
反射ミラー間検出距離 [m] | 0.05~5, (反射ミラー Ø 80 E20005) |
---|---|
感度調整 | 有 |
スポット径 [mm] | 150 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
偏光フィルタ | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~70 |
最大相対湿度 [%] | 50, (70° C) |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 895 | ||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 18 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 46 x 13 x 21 | |
材質 | 外装: ABS, PPSU | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 | |
シーリング材 | EPDM | |
締付トルク [Nm] | 0.5 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: 真鍮, コーティング, シーリング(パッキン): EPDM |
---|
特性図等
動作余裕度曲線
|
|
---|