ミラー反射型光電センサ
O6P702
O6PLFPKG/AS/4P
ミラー反射型光電センサ
O6P702
O6PLFPKG/AS/4P
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
- プログラミング可能な入光時ON / 遮光時ONモード
- 非常に長い範囲
- ティーチボタンで感度を調節
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
レーザー保護クラス | 1 |
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | ミラー反射型光電センサ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 15, (24 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 650 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (切替可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
監視範囲
検出距離 [m] | 0.075~8, (反射ミラー 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
スポット径 [mm] | 17 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||||
プロファイル | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIOモード | 有 | ||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.5 | ||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, スイッチングサイクルカウンタ | ||||||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザー保護クラス | 1 | ||||||||||
安全上の注意事項 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 636 |
機械的仕様
重量 [g] | 19.3 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 46 x 13 x 21 | |
材質 | 外装: ABS, PPSU, シーリング(パッキン): EPDM | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 | |
締付トルク [Nm] | 0.5, (取付けねじ) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
コネクタ式: 1 x M8 |
特性図等
|
|
---|