透過型光電センサ 投光器
O6S215
O6SIOOKG/AS/4P
透過型光電センサ 投光器
O6S215
O6SIOOKG/AS/4P
- 狭い部分に取付け可能なコンパクトタグ
- 検出距離が非常に長く、検出体の色に無関係
- 機能とコストパフォーマンスを両立
- 動作準備状態をはっきり見やすいLEDで表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 11, ((24 V)) |
保護クラス | III |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 850 |
監視範囲
投光器 / 受光器 | 投光器 |
---|---|
検出距離 [m] | < 15 |
スポット径 [mm] | 460 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 2920 | ||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 17.7 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 35.4 x 13 x 21 | |
材質 | 外装: ABS, PPSU | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 | |
シーリング材 | EPDM | |
締付トルク [Nm] | 0.5 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: 金属外装, コーティング, シーリング(パッキン): EPDM |
---|
特性図等
動作余裕度曲線
|
|
---|