透過型光電センサ 投光器
O6S314
O6S-OOKG/0,30M/US
透過型光電センサ 投光器
O6S314
O6S-OOKG/0,30M/US
- 飲食料品業界で使用できる堅牢なステンレス外装
- 激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 検出距離が非常に長く、検出体の色に無関係
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 11, ((24 V)) |
保護クラス | III |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 633 |
監視範囲
投光器 / 受光器 | 投光器 |
---|---|
検出距離 [m] | < 10 |
スポット径 [mm] | 300 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.5 | ||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, スイッチングサイクルカウンタ | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 52.6 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 34.8 x 13 x 21 | |
材質 | 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 樹脂外装: PPSU, シーリング(パッキン): EPDM | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 | |
締付トルク [Nm] | 1, (取付けねじ) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 0.3 m, PVC, 3 x 0.25 mm² |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
特性図等
動作余裕度曲線
|
|
---|