拡散反射型光電センサ
O6T207
O6T-FNKG/AS/4P
拡散反射型光電センサ
O6T207
O6T-FNKG/AS/4P
- 狭い部分に取付け可能なコンパクトタグ
- ポテンショメータで直感的に範囲を設定
- ロータリースイッチで入光時ON/遮光時ONを簡単に選択
- 機能とコストパフォーマンスを両立
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 16, ((24 V)) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 633 |
出力
電気仕様 | NPN |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (切替可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
監視範囲
検出距離 [mm] | 5~500, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率) |
---|---|
設定範囲 [mm] | 100~500 |
感度調整 | 有 |
スポット径 [mm] | 15 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 897 | ||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 19.6 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 46 x 13 x 21 | |
材質 | 外装: ABS, PPSU | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 | |
シーリング材 | EPDM | |
締付トルク [Nm] | 0.5 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: 真鍮, コーティング, シーリング(パッキン): EPDM |
---|
特性図等
動作余裕度曲線
|
|
---|