• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. O6T217

拡散反射型光電センサ

O6T217

O6TIFNKG

拡散反射型光電センサ

O6T217

O6TIFNKG

  • 狭い部分に取付け可能なコンパクトタグ
  • ポテンショメータで直感的に範囲を設定
  • ロータリースイッチで入光時ON/遮光時ONを簡単に選択
  • 機能とコストパフォーマンスを両立
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
光源 赤外線
外装 角形
アプリケーション
検出原理 拡散反射型光電センサ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 16, ((24 V))
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤外線
波長 [nm] 850
出力
電気仕様 NPN
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 1000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
監視範囲
検出距離 [mm] 5~600, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率)
設定範囲 [mm] 100~600
感度調整
スポット径 [mm] 24
スポット径参考値 検出距離最大時
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
機械的仕様
重量 [g] 60
外装 角形
外形寸法 [mm] 35.4 x 13 x 21
材質 外装: ABS, PPSU
レンズ材質
PMMA 
レンズ位置 サイドレンズ型
締付トルク [Nm] 0.5
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.25 mm²
特性図等
動作余裕度曲線