背景抑制付拡散反射型光電センサ
O6W202
O6WIFPKG/AS/4P
背景抑制付拡散反射型光電センサ
O6W202
O6WIFPKG/AS/4P
- 狭い部分に取付け可能なコンパクトタグ
- ポテンショメータで直感的に感度を設定
- 後ろからの反射光に強い背景抑制機能
- 機能とコストパフォーマンスを両立
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
特長 | 背景抑制機能 |
---|---|
アプリケーション [m] | 0.025~2 |
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 300 |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 940 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 入光時ON |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
監視範囲
検出距離 [mm] | 25~400 |
---|---|
感度調整 | 有 |
スポット径 [mm] | 200 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
背景抑制機能 | 有 |
背景抑制機能 [m] | 2 |
測定範囲 / 設定範囲
サンプリング率 [Hz] | 10 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 10 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~55 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
外乱光耐性 [klx] | 8 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全上の注意事項 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 682 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 18 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 35.4 x 13 x 21 | |
材質 | 外装: ABS, PPSU, シーリング(パッキン): EPDM | |
レンズ材質 |
|
|
締付トルク [Nm] | 0.5 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A |
---|
特性図等
|
|
---|
|
|
|
---|