透過型光電センサ 受光器
O7E200
O7E-DPKG/0,20M/AS
透過型光電センサ 受光器
O7E200
O7E-DPKG/0,20M/AS
- 狭いスペースに設置可能な小型ハウジング
- パーツフィーダやハンドリング搬送で安定検出を実現
- 小さい光点と細い光円錐で、小さい物体も検出可能
- 固定の設定でそのまますぐに使える
- 非常に長い範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 10, ((24 V)) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
監視範囲
投光器 / 受光器 | 受光器 |
---|---|
検出距離 [m] | 0~1.5 |
感度調整 | - |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 1312 |
機械的仕様
重量 [g] | 14.5 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 20.3 x 15 x 9 | |
材質 | PA | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ケーブル: 0.2 m, PUR, 3 x 0.14 mm² |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: スナップ式 |