• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. O8E201

透過型光電センサ 受光器

O8E201

O8E-DNKG/2,0M

透過型光電センサ 受光器

O8E201

O8E-DNKG/2,0M

  • 狭いスペースに設置可能な小型ハウジング
  • パーツフィーダやハンドリング搬送で安定検出を実現
  • 小さい物体や薄い物体、光沢物体まで正確に検出
  • 固定の設定でそのまますぐに使える
  • 非常に長い範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤色光
外装 角形
アプリケーション
検出原理 透過型
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 15, ((24 V))
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 633
出力
電気仕様 NPN
出力機能 遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 1000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
監視範囲
投光器 / 受光器 受光器
検出距離 [m] < 3
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 1152
UL規格認証
Ta -25~60 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
UL認証番号 E014
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 38
外装 角形
外形寸法 [mm] 28.1 x 8.1 x 14.4
材質 外装: ABS, ステンレス 1.4404 (SUS316L)
レンズ材質
PMMA 
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, PVC, 黒, Ø 2.9 mm, 3 x 0.08 mm²
特性図等
動作余裕度曲線
x: 距離 [mm]
y: 過剰な利得係数