• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. O8H209

背景抑制付拡散反射型光電センサ

O8H209

O8H-HNKG/0,30M/AS/3P

背景抑制付拡散反射型光電センサ

O8H209

O8H-HNKG/0,30M/AS/3P

  • 小さいスポット光長い距離でも正確に検出
  • 背景抑制機能により非常に安定した検出を実現
  • 手軽に取付け、省スペース
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤色光
外装 角形
アプリケーション
特長 背景抑制機能
検出原理 拡散反射型光電センサ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 20, ((24 V))
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 633
出力
電気仕様 NPN
出力機能 入光時ON
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 1000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
監視範囲
検出距離 [mm] 1~30, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
検出体: 白 (反射率 90 %) [mm] 1~30
検出体: 灰色 (反射率 18 %) [mm] 5~30
検出体: 黒 (反射率 6 %) [mm] 5~29
感度調整
スポット径 [mm] 4
スポット径参考値 検出距離最大時
背景抑制機能
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 757
UL規格認証
Ta -25~60 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
UL認証番号 E015
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 20.9
外装 角形
外形寸法 [mm] 28.1 x 8.1 x 14.4
材質 外装: ABS, ステンレス 1.4404 (SUS316L)
レンズ材質
PMMA 
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 0.3 m, PVC, 3 x 0.08 mm²
接続 コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A
特性図等
a: センサ
b: 検出体
c: 背景
x: センサ/検出体間の距離 [mm]
y: 検出体/背景間の最小距離 [mm]
精度
x: センサ/検出体間の距離 [mm]
y: 検出体/背景間の最小距離 [mm]
1 = 検出体 黒 (反射率 6 %) , 背景 白 (反射率 90%)
2 = 検出体 灰色 (反射率 18%) , 背景 白 (反射率 90%)
3 = 検出体 白 (反射率 90 %) , 背景 白 (反射率 90%)