背景抑制付拡散反射型光電センサ
O8H271
O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
特長 | 背景抑制機能 |
---|---|
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 20, ((24 V)) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 633 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (設定可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
監視範囲
検出距離 [mm] | 1~80, (無光沢白紙 200 x 200 mm) |
---|---|
検出体: 白 (反射率 90 %) [mm] | 1~80 |
検出体: 灰色 (反射率 18 %) [mm] | 3~76 |
検出体: 黒 (反射率 6 %) [mm] | 5~74 |
設定範囲 [mm] | 10~80 |
感度調整 | 有 |
スポット径 [mm] | 4 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
背景抑制機能 | 有 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||||
プロファイル | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIOモード | 有 | ||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 10 | ||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, スイッチングサイクルカウンタ | ||||||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 756 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 21.1 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 28.1 x 8.1 x 14.4 | |
材質 | 外装: ABS, ステンレス 1.4404 (SUS316L) | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 0.3 m, PVC, 3 x 0.08 mm² |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A |
特性図等
精度
|
|
---|
|
|
---|