• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. OA0101

透過型光電センサ 投光器

OA0101

OAS-OOOA

透過型光電センサ 投光器

OA0101

OAS-OOOA

  • 非常に長い範囲
  • AC/DC出力レベルの組み合わせ
  • 幅広いAC/DC動作電圧範囲
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • LEDディスプレイで動作状態を確認可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤外線
外装 角形
アプリケーション
検出原理 透過型
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] 47~63
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC 20~250
消費電力 [VA] 3.5
保護クラス II
光源 赤外線
波長 [nm] 880
出力
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
投光器 / 受光器 投光器
検出距離 [m] < 50
感度調整
スポット径 [mm] 1500
スポット径参考値 検出距離最大時
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 393
機械的仕様
重量 [g] 278
外装 角形
外形寸法 [mm] 90 x 30 x 70
材質 PPO (変性)
レンズ材質
PMMA 
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 1 x LED, 緑
アクセサリ
付属品
L型固定金具: 1, E20514
調整ドライバー
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 端子: ~1.5 mm², ケーブル外被: Ø 4.5~10 mm, ケーブルグランド: M16 X 1.5