• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. OA0104

ミラー反射型光電センサ

OA0104

OAR-FKOA

ミラー反射型光電センサ

OA0104

OAR-FKOA

  • 非常に長い範囲
  • 感度とスイッチング遅延時間を直感的に設定
  • プログラミング可能な入光時ON / 遮光時ONモード
  • 汚れや調整不良を示す機能チェック出力付き
  • 動作・スイッチング状態とメニューをLED表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤外線
外装 角形
アプリケーション
検出原理 ミラー反射型光電センサ
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] 47~63
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC 20~250
消費電力 [VA] 2
保護クラス II
逆接続保護
光源 赤外線
波長 [nm] 880
出力
電気仕様 リレー
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (設定可能)
リレー出力開閉電流 AC 250 V / 3 A / 360 VA, DC 125 V / 3 A / 30 W
応答周波数 (AC) [Hz] 10
応答周波数 (DC) [Hz] 10
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
反射ミラー間検出距離 [m] 0.25~10, (反射ミラー Ø 80 E20005)
感度調整
スポット径 [mm] 350
スポット径参考値 検出距離最大時
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 288
機械的仕様
重量 [g] 299.5
外装 角形
外形寸法 [mm] 90 x 30 x 70
材質 PPO (変性)
レンズ材質
PMMA 
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
機能 1 x LED, 赤
電気接続
保護装置の要求事項 IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 5 A, 速断型
アクセサリ
付属品
L型固定金具: 1, E20514
調整ドライバー
備考
備考
センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 端子: ~1.5 mm², ケーブル外被: Ø 4.5~10 mm, ケーブルグランド: M16 X 1.5
特性図等
動作余裕度曲線