拡散反射型光電センサ
OA0109
OAT-FKOA/T
拡散反射型光電センサ
OA0109
OAT-FKOA/T
- 長距離検出
- 感度とスイッチング遅延時間を直感的に設定
- プログラミング可能な入光時ON / 遮光時ONモード
- 汚れや調整不良を示す機能チェック出力付き
- 動作・スイッチング状態とメニューをLED表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 20~250 |
消費電力 [VA] | 2 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | - |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 880 |
出力
電気仕様 | リレー |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (設定可能) |
リレー出力開閉電流 | AC 250 V / 3 A / 360 VA, DC 125 V / 3 A / 30 W |
応答周波数 (AC) [Hz] | 10 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 10 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
タイマー [s] | 0.5~10 |
監視範囲
検出距離 [mm] | 5~1500, (無光沢白紙 200 x 200 mm) |
---|---|
感度調整 | 有 |
スポット径 [mm] | 370 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 264 |
機械的仕様
重量 [g] | 307 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 90 x 30 x 70 | |
材質 | PPO (変性) | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
電気接続
保護装置の要求事項 | IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 5 A, 速断型 |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | 端子: ~1.5 mm², ケーブル外被: Ø 4.5~10 mm, ケーブルグランド: M16 X 1.5 |
---|
特性図等
動作余裕度曲線
|
|
---|