• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. アクリルファイバセンサ用ファイバアンプ
  5. OBF501

ファイバアンプ

OBF501

OBF-FAKG/T/AS

ファイバアンプ

OBF501

OBF-FAKG/T/AS

  • 押しボタンで感度とパルス伸長を容易に調整
  • 動作・スイッチング状態とメニューをLED表示
  • 拡散反射型光電センサまたは透過型光電センサとして使用
  • 高い応答周波数により高速アプリケーションに対応
  • 手頃なコストのアクリルファイバ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤色光
外装 角形
アプリケーション
特長 自己診断機能
仕様 アクリルファイバセンサ用ファイバアンプ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] < 50
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 630
出力
電気仕様 PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (設定可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
自己診断機能
自己診断機能、自己診断機能 内部電圧降下(最大) [V] 2.5
診断出力負荷電流 [mA] 10
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 3000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
タイマー [s] 0.001~0.09
監視範囲
検出距離 [m] 0~2, (透過型)
検出距離 [mm] 0~100, (拡散反射型光電センサ)
感度調整
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 806
機械的仕様
重量 [g] 48.35
外装 角形
外形寸法 [mm] 36 x 15 x 60
材質 PPE (変性)
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
不安定領域 1 x LED, 赤
余裕度 4 x LED, 緑
備考
備考
入光時ON 透過型ファイバーケーブルのNC出力
拡散反射型ファイバーケーブルのNO出力
遮光時ON 透過型ファイバーケーブルのNO出力
拡散反射型ファイバーケーブルのNC出力
cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A
特性図等
動作余裕度曲線
x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor