- 製品
- センサ
- 光電センサ
- ガラスファイバセンサ用ファイバアンプ
- OBF508
ファイバアンプ
OBF508
OBF-FAKG/T/AS
ファイバアンプ
OBF508
OBF-FAKG/T/AS
- 押しボタンで感度とパルス伸長を容易に調整
- 動作・スイッチング状態とメニューをLED表示
- 拡散反射型光電センサまたは透過型光電センサとして使用
- 高い応答周波数により高速アプリケーションに対応
- 過酷な産業環境向けの高品質グラスファイバ用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
仕様 | ガラスファイバセンサ用ファイバアンプ, 金属被覆ファイバーケーブル用, FE/FT-50 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識) |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (設定可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
タイマー [s] | 0.001~0.09 |
監視範囲
検出距離 [m] | 0~1, (透過型) | |
---|---|---|
検出距離 [mm] | 0~150, (拡散反射型光電センサ) | |
工場出荷時設定 |
|
|
感度調整 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 837 |
機械的仕様
重量 [g] | 47.8 |
---|---|
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 36 x 15 x 60 |
材質 | PPE (変性) |
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A |