透過型光電センサ 投光器
OG0028
OGS-OOOA
透過型光電センサ 投光器
OG0028
OGS-OOOA
- 非常に長い範囲
- 幅広いAC/DC動作電圧範囲
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
- LEDディスプレイで動作状態を確認可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 20~250 |
消費電流 [mA] | < 5 |
保護クラス | II |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 880 |
出力
短絡保護 | - |
---|---|
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
投光器 / 受光器 | 投光器 |
---|---|
検出距離 [m] | < 15 |
感度調整 | - |
スポット径 [mm] | 2000 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1662 |
機械的仕様
重量 [g] | 120.9 | |
---|---|---|
外装 | ねじ切り形 | |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 78.5 | |
ねじ規格 | M18 x 1 | |
材質 | PBT | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PVC, 2 x 0.5 mm² |
---|