• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. OG0033

ミラー反射型光電センサ

OG0033

OGP-DBOA/LS-100-AK

ミラー反射型光電センサ

OG0033

OGP-DBOA/LS-100-AK

  • 長距離検出
  • 押しボタンで直感的に感度を設定
  • LEDディスプレイでスイッチング状態と機能をチェック
  • AC/DC出力レベルの組み合わせ
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ccc
  • ukca
製品特性
光源 赤色光
外装 ねじ切り形
アプリケーション
特長 偏光フィルタ付
検出原理 ミラー反射型光電センサ
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] 47~63
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC 20~250
保護クラス II
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 660
出力
出力機能 遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 8
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] 8
最小負荷電流 [mA] 5
漏れ電流 [mA] 1.7
出力開閉電流 (AC) [mA] 90, (180 (~40 °C))
出力開閉電流 (DC) [mA] 90, (180 (~40 °C))
出力開閉電流 (ピーク) [mA] 600, (20 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC) [Hz] 25
応答周波数 (DC) [Hz] 25
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
反射ミラー間検出距離 [m] 3, (反射ミラー Ø 80 E20005)
感度調整
スポット径 [mm] 262
スポット径参考値 検出距離最大時
偏光フィルタ
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 339
機械的仕様
重量 [g] 39.2
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 76
ねじ規格 M18 x 1
材質 PBT
レンズ材質
PMMA 
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 赤
機能 1 x LED, 赤 点滅
電気接続
保護装置の要求事項 IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
備考
センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x 1/2", コーディング: C
特性図等
動作余裕度曲線