• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. OG5046

ミラー反射型光電センサ

OG5046

OGP-FPKG/B1/US-100

ミラー反射型光電センサ

OG5046

OGP-FPKG/B1/US-100

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: OGP200 または OGP201 または OGP500 製品比較: OG5046 / OGP200 / OGP201 / OGP500 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
光源 赤色光
外装 ねじ切り形
アプリケーション
特長 金メッキ接点, 偏光フィルタ付, 自己診断機能
検出原理 ミラー反射型光電センサ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] < 32
保護クラス II
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 660
出力
電気仕様 PNP
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
自己診断機能
自己診断機能、自己診断機能 内部電圧降下(最大) [V] 3.5
診断出力負荷電流 [mA] 10
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 500
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
検出距離 [m] < 3, (反射ミラー Ø 80 E20005)
感度調整
スポット径 [mm] 262
スポット径参考値 検出距離最大時
偏光フィルタ
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
機械的仕様
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 72
ねじ規格 M18 x 1
材質 PBT
レンズ材質
PMMA 
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
機能 1 x LED, 赤
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ
特性図等
動作余裕度曲線